??
Selección de modelo CAD
K0729.156
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0729 - Arandelas esféricas, cojinetes cónicos DIN 6319, serie 10/01
Lista de materiales
K0729.156
BESTKIPP
Referencia
K0729.156 mm
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero
FORM
Forma
C
AUSF
Versión
Arandela esférica
D1
Diámetro
58.00 mm
D2
Diámetro
103.0 mm
D5
Diámetro
- mm
H1
Altura
9.5 mm
H2
Altura
- mm
R1
Radio
79.0 mm
F
Para Ø de pernos
56 mm
BELASTUNG
Capacidad de carga máx. (solo con carga estática)
960.0 kN
GEW
Poids
0.7457 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149636
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions